511 - 2Accessories
Kukamet
manual_toggle_clamps
accessories
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/accessories/511_horizontal_base.prj},{NB=511 - 2Accessories},{SHA256=f4IIEU8dROXo73GEQUqJdgBub400tfccNWGBu0LvpLQ=},{INAME=510_2_01},{NAME=510_2_01},{CODE=510 - 2 - 01},{MODELNO=511 - 2},{WEIGHT=72},{A=53},{B=24.5},{D=16.5},{E=30 - 40},{G=24.5},{H=39.0},{N=6 x 11},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/511%20TABAN.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/511%20BASE.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
511_horizontal_base
Bill of material
511 - 2Accessories
Code
510 - 2 - 01
510 - 2 - 01
Model number
511 - 2
511 - 2
Weight
72
72
g
A
53
53
mm
B
24.5
24.5
mm
D
16.5
16.5
mm
E
30 - 40
30 - 40
mm
G
24.5
24.5
mm
H
39.0
39.0
mm
N
6 x 11
6 x 11
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/511%20TABAN.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/511%20BASE.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성