??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
5103
Bill of material
8700056
Part Number
8700056
Description
SPOX Crimp Terminal 5103, 22-28 AWG, Reel, Brass (CuZn), Chain Type
Maximum Current
3.0 A
Material - Plating Mating
Tin
Plating min - Mating
0.889 µm
Wire Size
22, 24, 26, 28 AWG
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей