??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
51000040 - Passerelle Naveo®Pro
Nomenclature
KAUFEL - 51000040 - Passerelle Naveo®Pro 1.0 Filaire
Code
51000040
Description
Passerelle Naveo®Pro 1.0 Filaire
Description Longue
Passerelle Naveo®Pro - Système de surveillance de l'éclairage de sécurité connecté à l'application Naveo®Pro
LOD Destination
LOD Level
Poids
0.370 kg
Hauteur
48 mm
Longueur
198 mm
Largeur
108 mm
Indice de Protection
IP30
URL
https://new.abb.com/low-voltage/products/lighting-emergency-lighting/emergency-lighting/emergi-lite/monitoring-management-systems/naveopro
Instructions
https://library.e.abb.com/public/92e7573c335f416386bbe4acfdaea5cd/18815%20ABB_NaveoPro_Gateway_Instructions_V6.pdf
Fiche produit
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A1492&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Manuel d'utilisation
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A9659&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Déclaration de Conformité
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A1540&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Previews
3D
2D
Download CAD models