??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
50FY41-V4A-50 - Magnetfeldsensoren
Stückliste
50FY41-V4A-50
Produktbild
MANUID
50FY41-V4A-50
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor 50FY41-V4A-50
EAN
4050143436859
Herstellertypbezeichnung
50FY41-V4A-50
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Metall
Spannungsart
DC
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
Breite des Sensors
39 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
100.00 °C
Länge des Sensors
39 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.830
LENGTH
0.256
WIDTH
0.128
DEPTH
0.064
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen