??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5066531 - CMS-GTG 0,1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5066531
Artikelnummer des Herstellers
5066531
Kurzbeschreibung
Vollhartmetall-Stichel
Langbeschreibung
Vollhartmetall-Stichel, Breite: 3 mm, Farbe: silberfarben
Herstellertypbezeichnung
CMS-GTG 0,1
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918097417
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
GTIN
4017918097417
Herstellerproduktbezeichnung
Vollhartmetall-Stichel
Herstellerproduktbeschreibung
Vollhartmetall-Stichel, 1 Schneide, Schnittbreite: 0,1 mm
Herstellerprodukttyp
CMS-GTG 0,1
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
82077010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft