??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
5061 - Idrante sotto-suolo a flusso libero con inserto finale
Lista materiale
5006916
Numero
Livello LOD
Connection
Spigot end
Taglia nominale
80 mm
Livello di pressione
PN16
RD
m
Version/Outlet
plastic claw cover
A
mm
L
325 mm
L1
280 mm
B
181 mm
B1
305 mm
Peso
kg
Material description DE
Collegamento del prodotto
Link
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD