??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
HAWLE
Descripción
5061 - Hidrante subterráneo de paso libre con cuello BAIO
Lista de materiales
5006916
número de artículo
Nivel LOD
Connection
Spigot end
Medida nominal
80 mm
Nivel de presión
PN16
RD
m
Version/Outlet
plastic claw cover
A
mm
L
325 mm
L1
280 mm
B
181 mm
B1
305 mm
Peso
kg
Material description DE
Enlace de producto
Link
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD