??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
5061 - Freistrom-Unterflurhydrant mit BAIO Spitzende
Stückliste
5006916
Artikelnummer
LOD-Ebene
Anschluss
Spitzende
Nennweite
80 mm
Druckstufe
PN16
RD
m
Ausführung/Abgang
mit Kunststoff-Klauendeckel
A
mm
L
325 mm
L1
280 mm
B
181 mm
B1
305 mm
Gewicht
kg
Materialkurztext DE
Produktlink
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen