5006916
HAWLE
Hydrants
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_hydrants/5061.prj},{NB=5006916 5061 Spigot end DN80 PN16 - RD1.25 (400)},{IN=5006916},{LOD=400},{DC=DE},{CON=Spigot end},{DN=80},{DNX=80},{PN=PN16},{RD=1.25},{O=plastic claw cover},{A=1040},{L=325},{L1=280},{SE=82},{B=181},{B1=305},{W=31.00},{MAT=FS-UF 80 KLAUE RD1,25 BAIO-SPITZ},{PL=Link},{XX=1},{BO=M 20},{Q=8},{PCD=1500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
5061 - Freeflow underground fire hydrant BAIO
Bill of material
5006916
Item Number
5006916
5006916
LOD Level
400
200
400
200
Connection
Spigot end
Nominal Diameter
80
mm
Pressure Rating
PN16
RD
1.25
1.25
m
Version/Outlet
plastic claw cover
A
1040
1040
mm
L
325
mm
L1
280
mm
B
181
mm
B1
305
mm
Weight
31.00
31.00
kg
Material description DE
FS-UF 80 KLAUE RD1,25 BAIO-SPITZ
FS-UF 80 KLAUE RD1,25 BAIO-SPITZ
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성