??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
5061 - Bouche d'incendie enterrée avec passage libre et emboîtement mâle BAIO
Nomenclature
5006916
numéro d'article
Niveau LOD
Connection
Spigot end
Taille nominale
80 mm
Niveau de pression
PN16
RD
m
Version/Outlet
plastic claw cover
A
mm
L
325 mm
L1
280 mm
B
181 mm
B1
305 mm
Poids
kg
Material description DE
Lien produit
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés