??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5054206 - ACCES.TOOL SET A DISPLAY SMALL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5054206
Product number of the Manufacturer
5054206
Description short
Ecran
Description long
Ecran
Manufacturer Type Description
ACCES.TOOL SET A DISPLAY SMALL
GTIN-Code
4055626041407
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
Largeur
28 mm
hauteur
90 mm
longueur
300 mm
matériau
Metal film
Conditions de livraison
désignation
without requirement
poids de l'objet
7.368 kg
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
protection de surface
lacquered
Capacité de portance
41.300 kg
GTIN
4055626041407
Manufacturer product designation
Ecran
Manufacturer product description
Accessoires pour le petit SET de présentoirs de vente d'outils A
Product type
ACCES.TOOL SET A DISPLAY SMALL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
94039910
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !