??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5054206 - ACCES.TOOL SET A DISPLAY SMALL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5054206
Artikelnummer des Herstellers
5054206
Kurzbeschreibung
Display
Langbeschreibung
Display
Herstellertypbezeichnung
ACCES.TOOL SET A DISPLAY SMALL
Internationale Artikelnummer
4055626041407
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Breite
28 mm
Höhe
90 mm
Länge
300 mm
Werkstoff
Metall
Lieferbedingung
Kennzeichnung
ohne Anforderung
Masse (Gewicht)
7.368 kg
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
Oberflächenschutz
lackiert
Tragfähigkeit
41.300 kg
GTIN
4055626041407
Herstellerproduktbezeichnung
Display
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör für den kleinen Werkzeugverkaufsaufsteller Set A
Herstellerprodukttyp
ACCES.TOOL SET A DISPLAY SMALL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
94039910
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft