??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5054203 - GLASS SHELF BIG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5054203
Artikelnummer des Herstellers
5054203
Kurzbeschreibung
Werkzeug Zubehör
Langbeschreibung
Werkzeug Zubehör
Herstellertypbezeichnung
GLASS SHELF BIG
Internationale Artikelnummer
4055626041179
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Breite
255 mm
Höhe
90 mm
Länge
570 mm
Werkstoff
Glas
Lieferbedingung
Kennzeichnung
ohne Anforderung
Masse (Gewicht)
3.250 kg
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
Oberflächenschutz
lackiert
Tragfähigkeit
7.500 kg
GTIN
4055626041179
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug Zubehör
Herstellerproduktbeschreibung
Großer Glasboden
Herstellerprodukttyp
GLASS SHELF BIG
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
94039990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft