??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5054202 - RACK SCREWDRIVER
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5054202
Product number of the Manufacturer
5054202
Description short
Accessoires pour outils
Description long
Accessoires pour outils
Manufacturer Type Description
RACK SCREWDRIVER
GTIN-Code
4055626041162
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
Largeur
255 mm
hauteur
90 mm
longueur
300 mm
matériau
Metal film
Conditions de livraison
désignation
without requirement
poids de l'objet
3.750 kg
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
protection de surface
lacquered
Capacité de portance
3.500 kg
GTIN
4055626041162
Manufacturer product designation
Accessoires pour outils
Manufacturer product description
Stockage pour tournevis
Product type
RACK SCREWDRIVER
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
94039910
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !