??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5054201 - SALES DISPLAY BIG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5054201
Product number of the Manufacturer
5054201
Description short
Présentoir de vente
Description long
Présentoir de vente
Manufacturer Type Description
SALES DISPLAY BIG
GTIN-Code
4055626041155
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
Largeur
1000 mm
hauteur
2250 mm
longueur
500 mm
matériau
glass
Conditions de livraison
désignation
without requirement
poids de l'objet
82.980 kg
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
protection de surface
lacquered
Capacité de portance
200 kg
GTIN
4055626041155
Manufacturer product designation
Présentoir de vente
Manufacturer product description
Grand présentoir de vente d'outils
Product type
SALES DISPLAY BIG
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
94039990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !