5054173410
Molex
PCB Headers
0.35mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/0_35mm/slimstack/505417.prj},{NB=5054173410},{SHA256=s3FJY3KD8yjqmAqTa3A30UPNtLIm+fSrZQbTi6cM5Sk=},{INAME=11106__5054173410},{PN=5054173410},{DESC=SlimStack Board-to-Board Connector, 0.35mm Pitch, SSB RP Series, Plug, 1.00mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 34 Circuits, Armor Nail},{CIRCUITS=34},{CURRENT=0.3},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
505417
Bill of material
5054173410
Part Number
5054173410
5054173410
Description
SlimStack Board-to-Board Connector, 0.35mm Pitch, SSB RP Series, Plug, 1.00mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 34 Circuits, Armor Nail
SlimStack Board-to-Board Connector, 0.35mm Pitch, SSB RP Series, Plug, 1.00mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 34 Circuits, Armor Nail
Circuits
34
34
Maximum Current
0.3
A
Material - Plating Mating
Gold
Number of Rows
2
Orientation
Vertical
Termination Interface
Surface Mount
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성