5012526
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/5045.prj},{NB=5012526 5045 DN80 - PN16(400)},{IN=5012526},{LOD=400},{DN=80},{PN=PN16},{PA=90},{L=210},{E=85},{H=110},{H1=165},{W=12.7},{PL=Link},{Y=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
5045 - System 2000 duck foot bend 90°
Bill of material
5012526
Item Number
5012526
5012526
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
80
80
mm
Pressure Rating
PN16
Ø Pipe A
90
90
mm
L
210
210
mm
E
85
mm
H
110
110
mm
H1
165
165
mm
Weight
12.7
12.7
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성