??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
5024 - Paroi creuse, O-range ECON®, qd
Nomenclature
5024
No art.
5024
Désignation
Paroi creuse, O-range ECON®, qd, pour tube M16-M25, avec cloison, à vis, Ø 68/67 mm
level of detail
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
Profondeur
47 mm
Nombre d'ouvertures d'installation
4
Entrées de tubes M20
8
Entrées de tubes M25
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
4
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
2
Poids net
104.48 g
Volume
1.285 l
EAN-Code
5412222367444
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés