??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5024 - Cav. wall, O-range ECON®, qudr.
Bill of material
5024
Art. No.
5024
Type
Cav. wall, O-range ECON®, qudr., for conduits M16-M25, with bridge, with device screws, Ø 68/67 mm
Level of Details
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Depth
47 mm
Anzahl Einbauöffnungen
4
Rohreinführungen M20
8
Rohreinführungen M25
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
4
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
2
Individual net weight
104.48 g
Single volume
1.285 l
EAN-Code
5412222367444
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)