??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5022 - WN TLB VH-KOPF TIEFLOCHBOH.
Bill of material
5022 6.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
VH-KOPF TIEFLOCHBOH,
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HMKOPF
Normnummer
WN TLB
Bearbeitungsverfahren
BVB
Schneidendurchmesser min.
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Spannutenlänge
mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
1
Masse (Gewicht)
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
Beschichtung
TIN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
Schaftlänge
mm
Drallrichtung
N
Kühlschmierstoffaustritt
4
Bildkennung
12
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés