??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
5022 - Paroi creuse, O-range ECON®, db
Nomenclature
5022
No art.
5022
Désignation
Paroi creuse, O-range ECON®, db, pour tube M16-M25, avec cloison, à vis, Ø 68/67 mm
level of detail
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
Profondeur
47 mm
Nombre d'ouvertures d'installation
2
Entrées de tubes M20
4
Entrées de tubes M25
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
1
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
1
Poids net
55.41 g
Volume
0.643 l
EAN-Code
5412222367406
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés