??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5022 - Cav. wall, O-range ECON®, dble.
Bill of material
5022
Art. No.
5022
Type
Cav. wall, O-range ECON®, dble., for conduits M16-M25, with bridge, with device screws, Ø 68/67 mm
Level of Details
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Depth
47 mm
Anzahl Einbauöffnungen
2
Rohreinführungen M20
4
Rohreinführungen M25
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
1
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
1
Individual net weight
55.41 g
Single volume
0.643 l
EAN-Code
5412222367406
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей