??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
5019 - Paroi creuse, O-range®, simple
Nomenclature
5019
No art.
5019
Désignation
Paroi creuse, O-range®, simple, pour tube M16-M25, sans halogènes, à vis, Ø 68/67 mm
level of detail
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
Profondeur
61 mm
Nombre d'ouvertures d'installation
1
Ouvertures enfonçables Ø 16 mm
2
Ouvertures enfonçables Ø 20 mm
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
2
XVB-F2 5 x 1.5 mm²
2
Poids net
32.35 g
Volume
0.394 l
EAN-Code
5412222354819
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés