??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5019 - Cavity wall, O-range®, single
Bill of material
5019
Art. No.
5019
Type
Cavity wall, O-range®, single, for conduits M16-M25, halogen-free, with device screws, Ø 68/67 mm
Level of Details
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Depth
61 mm
Anzahl Einbauöffnungen
1
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm
2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
2
XVB-F2 5 x 1.5 mm²
2
Individual net weight
32.35 g
Single volume
0.394 l
EAN-Code
5412222354819
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей