??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
5014 - Paroi creuse, O-range®, quadr.
Nomenclature
5014
No art.
5014
Désignation
Paroi creuse, O-range®, quadr., avec cloison, sans halogènes, à vis, Ø 68/67 mm
level of detail
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
Profondeur
47 mm
Nombre d'ouvertures d'installation
4
Ouvertures enfonçables Ø 16 mm
6
Ouvertures enfonçables Ø 20 mm
8
Ouvertures enfonçables Ø 25 mm
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
8
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
8
Poids net
102.25 g
Volume
1.285 l
EAN-Code
5412222367383
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés