??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5014 - Cavity wall, O-range®, double
Bill of material
5014
Art. No.
5014
Type
Cavity wall, O-range®, quadr., with bridge, halogen-free, with device screws, Ø 68/67 mm
Level of Details
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Depth
47 mm
Anzahl Einbauöffnungen
4
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm
6
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
8
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
8
Individual net weight
102.25 g
Single volume
1.285 l
EAN-Code
5412222367383
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)