??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5011 - Cav. wall, O-range ECON®, dble.
Bill of material
5011
Art. No.
5011
Type
Cavity wall, O-range®, single, for conduits M16-M25, halogen-free, with device screws, Ø 68/67 mm
Level of Details
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Depth
47 mm
Anzahl Einbauöffnungen
1
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm
2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
2
XVB-F2 5 x 1.5 mm²
2
Verbindungsstutzen pro VPE
7
Individual net weight
27.41 g
Single volume
0.288 l
EAN-Code
5412222354796
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей