??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
501003/A - DIFFUSORE ORIENTABILE L=620
Lista materiale
501003/A
Codice
501003/A
Lunghezza
323 mm
Angolo
10 °
Angolo
35 °
Diametro
6.5 mm
Interasse
80 mm
Interasse
93 mm
Lunghezza
85 mm
Lunghezza
60 mm
Lunghezza
620 mm
Lunghezza
6.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD