??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
501002/A - REVOLVING DIFFUSER L=245
Bill of material
501002/A
Code
501002/A
Length
243 mm
Angle
10 °
Angle
35 °
Diameter
6.5 mm
Interaxis
80 mm
Interaxis
93 mm
Length
85 mm
Length
60 mm
Length
245 mm
Length
6.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей