??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
501002/A - DIFFUSEUR ORIENTABLE L=245
Nomenclature
501002/A
Code
501002/A
Longueur
243 mm
Angle
10 °
Angle
35 °
Diamètre
6.5 mm
Interaxis
80 mm
Interaxis
93 mm
Longueur
85 mm
Longueur
60 mm
Longueur
245 mm
Longueur
6.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés