??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
501001/A - DIFFUSEUR ORIENTABLE L=450
Nomenclature
501001/A
Code
501001/A
Longueur
320 mm
Angle
10 °
Angle
35 °
Diamètre
6.5 mm
Interaxis
80 mm
Interaxis
93 mm
Longueur
85 mm
Longueur
60 mm
Longueur
450 mm
Longueur
8 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés