??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 590 - 5.4 lifgo linear gear racks ground with front holes SVZ
Nomenclature
501 590_1_25_25_2_0_25_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Ordre
501 590-25_0_25_0_0_0_0_0_0_0_0_0
La description
5.4 lifgo SVZ Zahnstange linear
Fiche technique
Info PDF
Niveau de détail
Découpage de l'interface
Nombre de pièces
Nombre de dents partie terminale
Stück
Nombre de dents partie terminale
25 Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Longueur
68 mm
Longueur
66 mm
Fil
M16
Longueur
25 mm
la taille
48.5 mm
Longueur
109.26865 mm
Longueur
54.634 mm
Longueur
163.903 mm
Longueur
273.172 mm
Fil
M24
Longueur
40 mm
Longueur
26.5 mm
Longueur d'râtelier
195.12258 mm
Max. Number of holes
2 stück
Max. nombre de dents
5046 stück
Zv min.
26 stück
Zv max.
502 stück
Zm min.
28 stück
Zm max.
504 stück
Zh min.
25 stück
Zh max.
512 stück
Za
7 stück
Zb min.
5 stück
Nombre de dents entre deux trous
14 stück
Module
2.48438
Pas de dent
7.80490 mm
Moment d'inertie
428881 mm4
Moment d'inertie
809895 mm4
Moment d'inertie polaire
1238776 mm4
poids
21.61 kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés