??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 589 - 5.3 lifgo linear gear racks ground with front holes SVZ
Nomenclature
501 589_1_24_24_2_0_24_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Ordre
501 589-24_0_24_0_0_0_0_0_0_0_0_0
La description
5.3 lifgo SVZ Zahnstange linear
Fiche technique
Info PDF
Niveau de détail
Découpage de l'interface
Nombre de pièces
Nombre de dents partie terminale
Stück
Nombre de dents partie terminale
24 Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Nombre de dents
Stück
Longueur
48 mm
Longueur
46 mm
Fil
M12
Longueur
20 mm
la taille
48.5 mm
Longueur
109.03950 mm
Longueur
54.520 mm
Longueur
163.559 mm
Longueur
272.599 mm
Fil
M20
Longueur
35 mm
Longueur
26.5 mm
Longueur d'râtelier
186.92486 mm
Max. Number of holes
2 stück
Max. nombre de dents
5048 stück
Zv min.
27 stück
Zv max.
503 stück
Zm min.
28 stück
Zm max.
504 stück
Zh min.
24 stück
Zh max.
513 stück
Za
7 stück
Zb min.
6 stück
Nombre de dents entre deux trous
14 stück
Module
2.47917
Pas de dent
7.78854 mm
Moment d'inertie
253179 mm4
Moment d'inertie
297984 mm4
Moment d'inertie polaire
551164 mm4
poids
14.45 kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés