??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 457 - 5.0 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen SVZ
Stückliste
501 457_1_34_34_2_0_34_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Bestellnummer
501 457-34_0_34_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Bezeichnung
5.0 lifgo SVZ Zahnstange linear
Datenblatt
Info PDF
Detaillierungsgrad
Teilung der Schnittstelle
Anzahl der Teile
Anzahl Zähne Endteil
Stück
Anzahl Zähne Endteil
34 Stück
Anzahl Zähne
Stück
Anzahl Zähne
Stück
Anzahl Zähne
Stück
Anzahl Zähne
Stück
Anzahl Zähne
Stück
Anzahl Zähne
Stück
Anzahl Zähne
Stück
Anzahl Zähne
Stück
Anzahl Zähne
Stück
Anzahl Zähne
Stück
Länge
23 mm
Länge
21 mm
Gewinde
M10
Länge
20 mm
Höhe
26.0 mm
Länge
69.11504 mm
Länge
34.558 mm
Länge
103.673 mm
Länge
172.788 mm
Gewinde
M10
Länge
20 mm
Länge
16.0 mm
Zahnstangenlänge
117.49557 mm
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
Anzahl Zähne max.
11415 stück
Zv min.
38 stück
Zv max.
1138 stück
Zm min.
40 stück
Zm max.
1140 stück
Zh min.
34 stück
Zh max.
1157 stück
Za
10 stück
Zb min.
8 stück
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
20 stück
Module
1.10000
Zahnteilung
3.45575 mm
Trägheitsmoment
16411 mm4
Trägheitsmoment
24216 mm4
Polares Trägheitsmoment
40628 mm4
Gewicht
3.65 kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen