??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 443 - 5.0 SHB1 version courte-6bar
Nomenclature
501 443_5.0 SHB1
Référence
501 443
La description
5.0 SHB1
Fiche technique
Info PDF
Variant
6 bar
Longueur
115 mm
Largeur
100 mm
la taille
50 mm
Longueur
92 mm
Largeur
82 mm
Fil
M12 Profond 21,5 mm
Longueur
25 mm
la taille
15.5 mm
Longueur
21 mm
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
Fil
M6 mm
Largeur
66 mm
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
Longueur
25 mm
la taille
54,2 +/-0,1 mm
la taille
26 mm
la taille
2.2 mm
la taille
4.2 mm
Longueur
15 mm
Longueur
23 mm
la taille
10 mm
Force de maintien nominale
1750 N
Pression d'ouverture
6 bar
Pression d'ouverture
8 bar
Rigidité
380 N/μm
Max. vitesse de glissement
2 m/s
Température ambiante
-10 à +60 °C
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,09 NL
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
Poids
3.3 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés