??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 399 - im Gehäuse
Stückliste
501 399_lifgo Druckbuster im Gehause
Bestellnummer
501 399
Beschreibung
lifgo Druckbuster im Gehäuse
Datenblatt
Info PDF
Länge
200 mm
Breite
363 mm
Höhe
162 mm
Breite
300 mm
Höhe
- mm
Höhe
- mm
Breite
260 mm
Länge
160 mm
Durchmesser
4 x Ø 8.7 mm
Verbindung
Anschluss Eingangsdruck
Verbindung
Anschluss Eingangsdruck
Eingangsdruck max.
7 bar
Ausgangsdruck max.
28 bar
Übersetzungsverhältnis
1:4
Anschluss Eingangsdruck
Ø 8 mm
Anschluss Ausgangsdruck
Ø 6 mm
Druckmedium
Druckluft nach ISO 8573-1 Klasse 4
Umgebungstemperatur
-10 bis +50 °C
Gewicht
14.5 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen