??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 393 - 5.3 SHB2 version longue-20bar
Nomenclature
501 393_5.3 SHB2
Référence
501 393
La description
5.3 SHB2
Fiche technique
Info PDF
Variant
20 bar
Longueur
325 mm
Largeur
170 mm
la taille
86.7 mm
Longueur
288 mm
Largeur
134 mm
Fil
M24 Profondeur 43 mm
Longueur
35 mm
la taille
32.7 mm
Longueur
40 mm
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
Fil
M10 mm
Largeur
112.4 mm
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
Longueur
25 mm
la taille
92,2 +/-0,1
la taille
42.7 mm
la taille
1 mm
la taille
5.5 mm
Longueur
29 mm
Longueur
48 mm
la taille
35 mm
Force de maintien nominale
30000 N
Pression d'ouverture
20 bar
Pression d'ouverture
28 bar
Rigidité
1000 N/μm
Max. vitesse de glissement
2 m/s
Température ambiante
-10 à +60 °C
Consommation d'air par circuit en litres standard à
1,3 NL
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
Poids
26.67 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés