??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 393 - 5.3 SHB2 lange Ausführung-20bar
Stückliste
501 393_5.3 SHB2
Bestellnummer
501 393
Beschreibung
5.3 SHB2
Datenblatt
Info PDF
Variant
20 bar
Länge
325 mm
Breite
170 mm
Höhe
86.7 mm
Länge
288 mm
Breite
134 mm
Gewinde
M24 tief 43 mm
Länge
35 mm
Höhe
32.7 mm
Länge
40 mm
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
Gewinde
M10 mm
Breite
112.4 mm
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
Länge
25 mm
Höhe
92,2 +/-0,1
Höhe
42.7 mm
Höhe
1 mm
Höhe
5.5 mm
Länge
29 mm
Länge
48 mm
Höhe
35 mm
Nennhaltekraft
30000 N
Öffnungsdruck
20 bar
Öffnungsdruck
28 bar
Steifigkeit
1000 N/μm
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
1,3 NL
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
Gewicht
26.67 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen