??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 391 - 5.1 SHB2 lange Ausführung-20bar
Stückliste
501 391_5.1 SHB2
Bestellnummer
501 391
Beschreibung
5.1 SHB2
Datenblatt
Info PDF
Variant
20 bar
Länge
225 mm
Breite
120 mm
Höhe
59 mm
Länge
196 mm
Breite
96 mm
Gewinde
M16 tief 28 mm
Länge
28.5 mm
Höhe
20.7 mm
Länge
26 mm
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
Gewinde
M8 mm
Breite
79.4 mm
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
Länge
25 mm
Höhe
62 +/-0,1
Höhe
29.5 mm
Höhe
1 mm
Höhe
3 mm
Länge
15 mm
Länge
27 mm
Höhe
15 mm
Nennhaltekraft
15000 N
Öffnungsdruck
20 bar
Öffnungsdruck
28 bar
Steifigkeit
490 N/μm
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
0,897 NL
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
Gewicht
8.86 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen