??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 390 - 5.1 SHB1 version courte-20bar
Nomenclature
501 390_5.1 lifgo SHB1
Référence
501 390
La description
5.1 lifgo SHB1
Fiche technique
Info PDF
Variant
20 bar
Longueur
130 mm
Largeur
120 mm
la taille
59 mm
Longueur
98 mm
Largeur
96 mm
Fil
M16 Profondeur 28 mm
Longueur
30 mm
la taille
20.7 mm
Longueur
26 mm
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
Fil
M8 mm
Largeur
79.4 mm
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
Longueur
25 mm
la taille
62 +/-0,1
la taille
29.5 mm
la taille
1 mm
la taille
3 mm
Longueur
15 mm
Longueur
27 mm
la taille
15 mm
Force de maintien nominale
7500 N
Pression d'ouverture
20 bar
Pression d'ouverture
28 bar
Rigidité
490 N/μm
Max. vitesse de glissement
2 m/s
Température ambiante
-10 à +60 °C
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,448 mm
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
Poids
4.95 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés