??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 390 - 5.1 SHB1 kurze Ausführung-20bar
Stückliste
501 390_5.1 lifgo SHB1
Bestellnummer
501 390
Beschreibung
5.1 lifgo SHB1
Datenblatt
Info PDF
Variant
20 bar
Länge
130 mm
Breite
120 mm
Höhe
59 mm
Länge
98 mm
Breite
96 mm
Gewinde
M16 tief 28 mm
Länge
30 mm
Höhe
20.7 mm
Länge
26 mm
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
Gewinde
M8 mm
Breite
79.4 mm
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
Länge
25 mm
Höhe
62 +/-0,1
Höhe
29.5 mm
Höhe
1 mm
Höhe
3 mm
Länge
15 mm
Länge
27 mm
Höhe
15 mm
Nennhaltekraft
7500 N
Öffnungsdruck
20 bar
Öffnungsdruck
28 bar
Steifigkeit
490 N/μm
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
0,448 mm
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
Gewicht
4.95 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen