카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 389 5.0 SHB2
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Stepless holding brake
Stepless holding brake
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/shb/shb2/50_shb2_389.prj},{NB=501 389_5.0 SHB2},{CNSORDERNO=501 389},{BEZ=5.0 SHB2},{INFO=Info PDF},{V=20 bar},{A=192},{B=100},{C=50},{D=170},{E=82},{F=M12 deep 21,5},{G=25},{H=21.5},{I=21},{J=G 1/8 deep 9,5 Anschluss Ma=12Nm},{K=M6},{L=-},{M=BES516-3005-G-E4-C-PU-05},{N=25},{O=54,2 +/-0,1},{P=26},{Q=2.2},{R=4.2},{S=15},{T=23},{U=10},{NH=10000},{OPMIN=20},{OPMAX=28},{ST=380},{MAXG=2},{AT=-10 bis +60},{AC=0,6},{DM=Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4},{CNSMASSEXACT=5.33},{INFOPAGE=shb2},{CNSORDERNOHELP=501 389}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 389 - 5.0 SHB2 long version-20bar
Bill of material
501 389_5.0 SHB2
Part number
501 389
Description
5.0 SHB2
Data sheet
Info PDF
Variant
20 bar
Length
192
mm
Width
100
mm
Height
50
mm
Length
170
mm
Width
82
mm
Thread
M12 deep 21,5
mm
Length
25
mm
Height
21.5
mm
Length
21
mm
Thread
G 1/8 deep 9.5 connection Ma = 12Nm
인치
Thread
M6
mm
Width
-
mm
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05
mm
Length
25
mm
Height
54,2 +/-0,1
Height
26
mm
Height
2.2
mm
Height
4.2
mm
Length
15
mm
Length
23
mm
Height
10
mm
Nominal holding force
10000
N
Opening pressure
20
bar
Opening pressure
28
bar
Rigidity
380
N/μm
Max. Sliding speed
2
m/s
Ambient temperature
-10 to +60
°C
Air consumption per circuit in standard liters at
0,6
NL
Print media
Compressed air compressed air quality according to ISO 8573-1 class 4
Weight
5.33
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성