??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 389 - 5.0 SHB2 lange Ausführung-20bar
Stückliste
501 389_5.0 SHB2
Bestellnummer
501 389
Beschreibung
5.0 SHB2
Datenblatt
Info PDF
Variant
20 bar
Länge
192 mm
Breite
100 mm
Höhe
50 mm
Länge
170 mm
Breite
82 mm
Gewinde
M12 tief 21,5 mm
Länge
25 mm
Höhe
21.5 mm
Länge
21 mm
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
Gewinde
M6 mm
Breite
- mm
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
Länge
25 mm
Höhe
54,2 +/-0,1
Höhe
26 mm
Höhe
2.2 mm
Höhe
4.2 mm
Länge
15 mm
Länge
23 mm
Höhe
10 mm
Nennhaltekraft
10000 N
Öffnungsdruck
20 bar
Öffnungsdruck
28 bar
Steifigkeit
380 N/μm
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
0,6 NL
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
Gewicht
5.33 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen