??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 352 - 5.m Wellenadapter Variante 2
Stückliste
501 352_5.m Wellenadapter Variante 2
Bestellnummer
501 352
Bezeichnung
5.m Wellenadapter Variante 2
Durchmesser
34 mm
Länge
26 mm
Länge
6 mm
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
Durchmesser
20 H7 tief 2.5
Durchmesser
26 mm
Durchmesser
4.2 mm
Länge
2 mm
Länge
2.5 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Drehmoment max.
4 Nm
Profilwelle
VK6
Gewicht
0.22 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen