??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 352 - 5.m Wellenadapter Variante 2
Bill of material
501 352_5.m Wellenadapter Variante 2
Part number
501 352
Description
5.m Wellenadapter Variante 2
Diameter
34 mm
Length
26 mm
Length
6 mm
Diameter
mm
Inserisci valore per D
Diameter
mm
cm
inch
ft
Diameter
20 H7 tief 2.5
Diameter
26 mm
Diameter
4.2 mm
Length
2 mm
Length
2.5 mm
Length
mm
Inserisci valore per L
Length
mm
cm
inch
ft
Max. torque
4 Nm
Profile shaft
VK6
Weight
0.22 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD