??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 115 - 5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
Bill of material
501 115_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-24-1
Order code
501 115
Description
5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
Level of details
Number of teeth
Length
48 mm
Length
46 mm
Thread
M20
Length
35 mm
Height
48.5 mm
Length
26,5 mm
Toothed rack length
186.92496 mm
Number of teeth
According to customer
Module
2.47917 mm
Tooth division
7.78854 mm
Moment of inertia
253179 mm4
Moment of inertia
297984 mm4
Polar moment of inertia
551164 mm4
Weight
14.45 kg/m
Mass
2.701 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей