카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 115 5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-24-1
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo gear rack SVZ
lifgo gear rack SVZ
5.3 lifgo gear rack SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_zahnstange_svz/lifgo_zahnstange_svz/5_3_lifgo_zahnstange_svz/501_115_53_lifgo_zahnstange.prj},{NB=501 115_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-24-1},{IDNR=501 115_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ},{CNSORDERNO=501 115},{BEZ=5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=24},{A=48},{A1=46},{B=M20},{C=35},{D=48.5},{E=26,5},{Z=nach Kundenangabe},{MT=2.47917},{T0=7.78854},{LX=253179},{LY=297984},{LP=551164},{G=14.45},{INFOPAGE=lifgo_stange},{CNSORDERNOHELP=501 115}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 115 - 5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
Bill of material
501 115_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-24-1
Order code
501 115
Description
5.3 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Number of teeth
Length
48
mm
Length
46
mm
Thread
M20
Length
35
mm
Height
48.5
mm
Length
26,5
mm
Toothed rack length
186.92496
mm
Number of teeth
According to customer
Module
2.47917
mm
Tooth division
7.78854
mm
Moment of inertia
253179
mm4
Moment of inertia
297984
mm4
Polar moment of inertia
551164
mm4
Weight
14.45
kg/m
Mass
2.701
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성