??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kaldewei
Beschreibung
501-1 - Zirkon
Stückliste
501-1
PRODID
501-1
DESCRIPTION_SHORT
Klares Design, große Standfläche, geringer Platzbedarf. Viele Gründe sprechen dafür, mit der Zirkon in den Tag zu starten. Zum Beispiel die elegante Viertelkreisform, die einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum ermöglicht. Und natürlich auch, dass es diese Duschwanne mit seitlich positioniertem Ablauf gleich in vielen Größen und mehreren Tiefen gibt. Dank der großen Anzahl an unterschiedlichen Abmessungen fügt sich die Zirkon Duschwanne problemlos in jeden Raum ein.
DESCRIPTION_LONG
Elegante Viertelkreisform
Ausführung
universal
Form
Viertelkreis
Eckmodell
true
Halb freistehend
false
Freistehend
false
Werkstoff
-
Materialstärke
2,9 mm
Radius
500,0 mm
Länge
900,0 mm
Breite
750,0 mm
Höhe
32,0 mm
Innentiefe
35,0 mm
Mit Füßen
false
Mit Polystyrol-Träger
false
Füße verstellbar
false
Höhe einschließlich Füße/Träger
- mm
Farbe
beige
Glanzgrad
glänzend
Mit Schürze
false
Durchmesser Ablaufloch
90,0 mm
Mit Rutschhemmung
true
Mit Fliesenrand
false
Schmutzabweisend
true
Oberflächenschutz
emailliert
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen