카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 091 5.3 lifgo linear doppel-ZA2 SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo linear double SVZ
5.3 lifgo linear double SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_linear_doppel_svz/5_3_lifgo_linear_doppel_svz/501_091_53_lifgo_linear_doppel_za2_svz.prj},{NB=501 091_5.3 lifgo linear doppel-ZA2 SVZ},{IDNR=501 091_5.3 lifgo linear doppel-ZA2 SVZ},{CNSORDERNO=501 091},{BEZ=5.3 lifgo linear doppel-ZA2 SVZ},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=142},{C=130},{D=105},{E=120},{E2=120},{F=5},{G1=21.5},{G2=13},{H=70H7 tief 3},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{S2=M12 tief 24},{S3=M12 tief 35},{T=M10 tief 20},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W=43},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=17.31},{INFOPAGE=lifgo_linear_doppel},{CNSORDERNOHELP=501 091}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 091 - 5.3 lifgo linear doppel-ZA2 SVZ
Bill of material
501 091_5.3 lifgo linear doppel-ZA2 SVZ
Part number
501 091
Description
5.3 lifgo linear doppel-ZA2 SVZ
Length
180
mm
Height
142
mm
Length
130
mm
Length
105
mm
Height
120
mm
Height
120
mm
Height
5
mm
Height
21.5
mm
Length
13
mm
Centering flange
70H7 deep 3
mm
Diameter
110
mm
Diameter
42h7
mm
Length
60
mm
Length
62
mm
Length
50
mm
Length
5
mm
Diameter
35H7
mm
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
Thread
M12 deep 24
Thread
M12 deep 35
Thread
M10 deep 20
Thread
M6 deep 5
Thread
M6 deep 5
Length
100
mm
Height
43
mm
Thread
M4 deep 8
Mass
17.31
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성