??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 087 - 5.3 lifgo linéaire double ZA1 SVZ
Nomenclature
501 087_5.3 lifgo linear doppel-ZA1 SVZ
Référence
501 087
La description
5.3 lifgo linear doppel-ZA1 SVZ
Longueur
180 mm
la taille
142 mm
Longueur
130 mm
Longueur
105 mm
la taille
120 mm
la taille
120 mm
la taille
5 mm
la taille
21.5 mm
Longueur
13 mm
le centrage
70H7 profond 3 mm
Diamètre
110 mm
Diamètre
42h7 mm
Longueur
60 mm
Longueur
62 mm
Longueur
50 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
35H7 mm
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
Fil
M12 profond 24
Fil
M12 profond 35
Fil
M10 profond 20
Fil
M6 profond 5
Fil
M6 profond 5
Longueur
100 mm
la taille
43 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
16.65 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés